ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PEEK丸棒 8φ×1000L

PEEK丸棒 8φ×1000L 107-23102
通常単価(税別)
7,5395,612
税込単価
8,2936,173
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【仕様】・サイズ(mm):8×1000L【特長】・高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。・広範な...

詳細を確認

型番:

107-23102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-23102の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
107-23102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,5395,612
( 6,173 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):8×1000L
【特長】
・高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。
・広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEEK丸棒 8φ×1000Lの型番107-23102のページです。 型番107-23102に関する仕様情報を記載しております。
PEEK丸棒 8φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEK丸棒 8φ×1000L
PEEK丸棒 30φ×1000L
PEEK丸棒 80φ×1000L
PEEK樹脂 丸棒
ポリカーボネート丸棒 25φ×1000L
ポリエチレン丸棒 200φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴコクゴ
通常価格7,53962,800383,7002,040 -5,20074,854
通常出荷日3日目10日目10日目1日目〜3日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト