ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PEI丸棒 101φ×300

PEI丸棒 101φ×300 107-23008
通常単価(税別)
87,111
税込単価
95,822
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ(mm):101×300L・呼称:100【特長】・高温下での連続使用(+170℃)に耐...

詳細を確認

型番:

107-23008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-23008の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-23008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,111
( 95,822 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):101×300L
・呼称:100
【特長】
・高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。
・広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。
・耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEI丸棒 101φ×300の型番107-23008のページです。 型番107-23008に関する仕様情報を記載しております。
PEI丸棒 101φ×300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEI丸棒 101φ×300
PTFE丸棒 40φ×1000mm
PTFE丸棒 80φ×1000mm
PTFE丸棒 35φ×1000mm
セラミック丸棒
TIポリマー丸棒 12.5φ×300LTI-5013
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格87,11130,326114,55225,46822,4208,600
通常出荷日10日目6日目7日目7日目19日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト