17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカーボネートパイプ 48φ×44φ×4m 107-19707

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリカーボネートパイプ 48φ×44φ×4m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

107-19707

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・長さ(m):4
・外径(mm):48
・内径(mm):44
【特長】
・機械的強度に優れ、特に耐衝撃性はガラスの300倍以上、アクリルシートの30倍以上とプラスチック中、最高の強度です。
・軽量(ガラスの1/2)かつ透明で、美しい表面光沢をもっています。
・耐熱、耐寒性に優れ、-100℃~+135℃と極めて広い温度範囲で使用可能です。
・荷重変形(クリープ)が小さく、寸法安定性に優れています。
・電気的特性に優れ、特に電気絶縁性は、プラスチック中でも最高水準です。
・入数:1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト