ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

アクリルパイプ 48mm×2mm

アクリルパイプ 48mm×2mm 107-18922
通常単価(税別)
4,711
税込単価
5,182
通常出荷日:10日目

【仕様】・長さ(m):1・外径(mm):48・肉厚(mm):2・入数:1本

詳細を確認

型番:

107-18922
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-18922の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-18922
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,711
( 5,182 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):1
・外径(mm):48
・肉厚(mm):2
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルパイプ 48mm×2mmの型番107-18922のページです。 型番107-18922に関する仕様情報を記載しております。
アクリルパイプ 48mm×2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリルパイプ 48mm×2mm
アクリルパイプ 48mm×3mm×1000L
アクリルパイプ 48mm×6mm×1000L
アクリルパイプ 48mm×4mm×1000L
アクリルパイプ 26mm×2mm×1000L
アクリルパイプ 500mm×8mm×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,7114,8219,2826,0013,347214,000
通常出荷日10日目10日目8日目5日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト