ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エポキシガラス0.8t×1000mm×1000mm

エポキシガラス0.8t×1000mm×1000mm 107-17602
通常単価(税別)
13,182
税込単価
14,500
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):0.8・サイズ:1m角【特長】・エポキシガラス:機械的強度が大きく、電気特性に...

詳細を確認

型番:

107-17602
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-17602の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-17602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,182
( 14,500 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):0.8
・サイズ:1m角
【特長】
・エポキシガラス:機械的強度が大きく、電気特性に優れています。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エポキシガラス0.8t×1000mm×1000mmの型番107-17602のページです。 型番107-17602に関する仕様情報を記載しております。
エポキシガラス0.8t×1000mm×1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシガラス0.8t×1000mm×1000mm
エポキシガラス0.5t×1000mm×1000mm
エポキシガラス1.5t×1000mm×1000mm
紙ベーク 0.8t×1000mm×1000mm
布ベーク 0.8t×1000mm×1000mm
紙ベーク 8t×1000mm×1000mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格13,18211,33918,9157,00014,00037,928
通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト