ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ポリプロピレンシート1T×1000W×2M

ポリプロピレンシート1T×1000W×2M 107-17503
通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):1・幅(mm ):1000・定尺(m):2【特長】・耐熱、耐薬品性に優れていま...

詳細を確認

型番:

107-17503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-17503の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-17503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1
・幅(mm ):1000
・定尺(m):2
【特長】
・耐熱、耐薬品性に優れています。
・色はナチュラルなシートです。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリプロピレンシート1T×1000W×2Mの型番107-17503のページです。 型番107-17503に関する仕様情報を記載しております。
ポリプロピレンシート1T×1000W×2Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンシート1T×1000W×2M
ポリプロピレンシート2T×1000W×2M
ポリプロピレンシート5T×1000W×2M
66ナイロンシート 500×1000mm
ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L
6ナイロンシート3t×500W×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,8007,55016,5686,280 -12,80513,239
通常出荷日7日目5日目7日目6日目〜7日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト