ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ビニールカラーシート オレンジ0.2×920×20M

ビニールカラーシート オレンジ0.2×920×20M 107-17112
通常単価(税別)
9,670
税込単価
10,637
通常出荷日:10日目

【仕様】・厚さ(mm):0.2・幅(mm ):920・定尺(m):20・色:オレンジ・別途運賃が必要と...

詳細を確認

型番:

107-17112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-17112の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-17112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,670
( 10,637 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):0.2
・幅(mm ):920
・定尺(m):20
・色:オレンジ
・別途運賃が必要となります。
・入数:20m/巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニールカラーシート オレンジ0.2×920×20Mの型番107-17112のページです。 型番107-17112に関する仕様情報を記載しております。
ビニールカラーシート オレンジ0.2×920×20Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールカラーシート オレンジ0.2×920×20M
ビニールカラーシート 茶0.2×920×20M
ビニールカラーシート 若草色0.2×920×20M
ビニールフィルムシート
ポリプロピレンシート2T×1000W×2M
PTFE紐 φ2.0×10m(白)
メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴ三商
通常価格9,6709,6709,6704,2657,55015,000
通常出荷日10日目10日目10日目1日目5日目12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト