ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800

硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800 107-1620302
通常単価(税別)
9,702
税込単価
10,672
通常出荷日:5日目

【仕様】・厚さ(mm):2・幅(mm ):910・長さ(mm):1820・色:透明・入数:1枚

詳細を確認

型番:

107-1620302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-1620302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-1620302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,702
( 10,672 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):2
・幅(mm ):910
・長さ(mm):1820
・色:透明
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800の型番107-1620302のページです。 型番107-1620302に関する仕様情報を記載しております。
硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800
ふっ素樹脂シート(PTFE) TS-0.2
シリコンゴムシート 厚さ 0.2㎜
サンデーシート(硬質塩ビ板)
ポリプロピレンシート2T×1000W×2M
硬質PVC板 クリアー
メーカーコクゴケニスケニスアクリサンデーコクゴアズワン
通常価格9,7022,7556,859955 -7,55013,130 -
通常出荷日5日目14日目4日目4日目5日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト