17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクリルシート色板 6t×1000×2000エメラルド 365 107-1570654

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクリルシート色板 6t×1000×2000エメラルド 365

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

107-1570654

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・厚さ(mm):6
・幅(mm ):1000
・長さ(mm):2000
・色:エメラルド
・※色は印刷上、差がでることがあります。
・入数:1枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト