ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L

ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L 107-1450302
通常単価(税別)
12,80512,411
税込単価
14,08613,652
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):1.5・幅(mm ):1000・長さ(m):2・色:透明【特長】・耐衝撃性に優...

詳細を確認

型番:

107-1450302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-1450302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-1450302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,80512,411
( 13,652 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1.5
・幅(mm ):1000
・長さ(m):2
・色:透明
【特長】
・耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。
・透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
【用途】
・可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。
・耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。
・燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。
・その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000Lの型番107-1450302のページです。 型番107-1450302に関する仕様情報を記載しております。
ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L
ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L
66ナイロンシート1.5t×500W×1000L
66ナイロンシート1t×500W×1000L
ポリプロピレンシート1T×1000W×2M
ポリプロピレンシート5T×1000W×2M
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格12,8054,7529,4006,2803,80016,568
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト