ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L

ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L 107-1450102
通常単価(税別)
4,752
税込単価
5,227
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):0.5・幅(mm ):1000・長さ(m):2・色:透明【特長】・耐衝撃性に優...

詳細を確認

型番:

107-1450102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-1450102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-1450102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,752
( 5,227 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):0.5
・幅(mm ):1000
・長さ(m):2
・色:透明
【特長】
・耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。
・透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
【用途】
・可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。
・耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。
・燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。
・その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000Lの型番107-1450102のページです。 型番107-1450102に関する仕様情報を記載しております。
ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボネートシート0.5t×1000W×2000L
ポリカーボネートシート1.5t×1000W×2000L
ポリプロピレンシート5T×1000W×2M
6ナイロンシート3t×500W×1000L
6ナイロンシート15t×500W×1000L
66ナイロンシート 500×1000mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,75212,80516,56813,23942,9726,280 -
通常出荷日7日目7日目7日目6日目7日目6日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト