ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

66ナイロンシート1t×500W×1000L

66ナイロンシート1t×500W×1000L 107-14304
通常単価(税別)
6,280
税込単価
6,908
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):1・幅(mm ):500・長さ(m):1【特長】・6ナイロンの機械的性質(降伏...

詳細を確認

型番:

107-14304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-14304の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-14304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,280
( 6,908 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1
・幅(mm ):500
・長さ(m):1
【特長】
・6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

66ナイロンシート1t×500W×1000Lの型番107-14304のページです。 型番107-14304に関する仕様情報を記載しております。
66ナイロンシート1t×500W×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
66ナイロンシート1t×500W×1000L
66ナイロンシート1.5t×500W×1000L
66ナイロンシート3t×500W×1000L
6ナイロンシート3t×500W×1000L
6ナイロンシート15t×500W×1000L
6ナイロンガラス(30%)入りシート30t×500W×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,2809,40018,68013,23942,972301,476
通常出荷日7日目7日目6日目6日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト