ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ポリアセタールシート 6t×500×1m

ポリアセタールシート 6t×500×1m 107-13102
通常単価(税別)
12,08811,686
税込単価
13,29712,855
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):6・幅(mm ):500・長さ(m):1【特長】・機械的強度に優れているので、...

詳細を確認

型番:

107-13102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-13102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-13102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,08811,686
( 12,855 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):6
・幅(mm ):500
・長さ(m):1
【特長】
・機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。
・耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
・吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。
・摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。
・機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
【用途】
・機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。
・耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
・吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。
・摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。
・機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
・※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。
・※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリアセタールシート 6t×500×1mの型番107-13102のページです。 型番107-13102に関する仕様情報を記載しております。
ポリアセタールシート 6t×500×1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリアセタールシート 6t×500×1m
シリコンゴムシート t1・t3・t6mm
アクリル板(透明) 500mm×1m
6ナイロンシート3t×500W×1000L
6ナイロンシート15t×500W×1000L
ポリプロピレンシート1T×1000W×2M
メーカーコクゴ三商アズワンコクゴコクゴコクゴ
通常価格12,0889,799 -13,27013,23942,9723,800
通常出荷日7日目7日目〜12日目6日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト