ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • TIポリマー丸棒 20φ×300L TI-5013

    コクゴ

    TIポリマー丸棒 20φ×300L TI-5013

    -

    通常価格(税別):16815円~

    通常出荷日:10日目

  • TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013

    コクゴ

    TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013

    -

    通常価格(税別):234964円~

    通常出荷日:10日目

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    5.0

    通常価格(税別):244円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • シリコンゴムシート

    アズワン

    シリコンゴムシート

    4.5

    通常価格(税別):4959円~

    通常出荷日:1日目

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    4.1

    通常価格(税別):730円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ガラス角板

    アズワン

    ガラス角板

    ガラス角板

    アズワン

    ガラス角板

    5.0

    通常価格(税別):874円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • PPクラフトシート

    アクリサンデー

    PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    PPクラフトシート

    4.0

    通常価格(税別):1052円~

    通常出荷日:4日目

  • ガラス板 石英 透明

    アズワン

    ガラス板 石英 透明

    5.0

    通常価格(税別):8400円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ガラス板 テンパックス(R)

    アズワン

    ガラス板 テンパックス(R)

    -

    通常価格(税別):4000円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TIポリマーシート TI-50131mm×150mm×500mm

TIポリマーシート TI-50131mm×150mm×500mm 107-12204
通常単価(税別)
18,400
税込単価
20,240
通常出荷日:6日目

【仕様】・厚さ(mm):1・幅(mm ):150・長さ(mm):500・グレード:TI-5013【特長...

詳細を確認

型番:

107-12204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-12204の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-12204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,400
( 20,240 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1
・幅(mm ):150
・長さ(mm):500
・グレード:TI-5013
【特長】
・耐薬品性、耐熱性に優れ、熱伝導率が小さい。
・電気絶縁性が優れています。
・摩擦・摩耗性が優れています。
【用途】
・IC製造装置部品、メッキ装置部品、搬送ロール等。
・本商品のご注文時は「使用用途」「最終ユーザー名」をお伺いすることがあります。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TIポリマーシート TI-50131mm×150mm×500mmの型番107-12204のページです。 型番107-12204に関する仕様情報を記載しております。
TIポリマーシート TI-50131mm×150mm×500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIポリマーシート TI-50131mm×150mm×500mm
TIポリマー丸棒 20φ×300L TI-5013
TIポリマー丸棒 15φ×300L TI-5013
TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013
アクリルパイプ 150mm×5mm×1000L
アクリルパイプ 150mm×4mm×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格18,40016,81510,982234,96420,33318,561
通常出荷日6日目10日目10日目10日目8日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト