ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコンゴムスポンジ角紐 15×20×50m巻

シリコンゴムスポンジ角紐 15×20×50m巻 107-0832603
通常単価(税別)
135,800115,280
税込単価
149,380126,808
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:15×20mm・長さ:50m巻き・耐熱温度:-60℃~200℃・硬度:20°±5°【...

詳細を確認

型番:

107-0832603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0832603の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0832603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,800115,280
( 126,808 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:15×20mm
・長さ:50m巻き
・耐熱温度:-60℃~200℃
・硬度:20°±5°
【特長】
・断熱性、反撥弾性に優れています。
【用途】
・各種ガスケット、パックング類、耐熱クッション材、断熱材。
・入数:50m/巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムスポンジ角紐 15×20×50m巻の型番107-0832603のページです。 型番107-0832603に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴムスポンジ角紐 15×20×50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムスポンジ角紐 15×20×50m巻
シリコンゴムスポンジ角紐 10×15×50m巻
シリコンゴムスポンジ角紐 10×20×50m巻
フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 30M巻
シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm 50m巻かまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ角紐15×25 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格135,80067,90087,300705,19179,9373,732
通常出荷日7日目7日目6日目10日目7日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト