ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコンゴムスポンジ角紐12×15 カット

シリコンゴムスポンジ角紐12×15 カット 107-0832302
通常単価(税別)
1,814
税込単価
1,995
通常出荷日:6日目

【仕様】・定尺(m):5・サイズ(mm):12×15【特長】・断熱性、反發弾性に優れています。・耐熱温...

詳細を確認
  • "定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)

型番:

107-0832302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0832302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0832302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,814
( 1,995 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定尺(m):5
・サイズ(mm):12×15
【特長】
・断熱性、反發弾性に優れています。
・耐熱温度:-60~200℃
・硬度:20±5°
・入数:1m/カット

ご注意

  • "定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムスポンジ角紐12×15 カットの型番107-0832302のページです。 型番107-0832302に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴムスポンジ角紐12×15 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムスポンジ角紐12×15 カット
シリコンゴムスポンジ角紐15×25 カット
シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ角紐6×20 カット
フッ素ゴム角紐 12mm角 カット
シリコンゴムスポンジ角紐10×25 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,8143,7321,6481,62515,5002,454
通常出荷日6日目5日目4日目3日目7日目7日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト