ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコンゴムスポンジ角紐10×25 カット

シリコンゴムスポンジ角紐10×25 カット 107-0832002
通常単価(税別)
2,454
税込単価
2,699
通常出荷日:7日目

【仕様】・定尺(m):10・サイズ(mm):10×25【特長】・断熱性、反發弾性に優れています。・耐熱...

詳細を確認
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

型番:

107-0832002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0832002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0832002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,454
( 2,699 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定尺(m):10
・サイズ(mm):10×25
【特長】
・断熱性、反發弾性に優れています。
・耐熱温度:-60~200℃
・硬度:20±5°
・入数:1m/カット

ご注意

  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムスポンジ角紐10×25 カットの型番107-0832002のページです。 型番107-0832002に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴムスポンジ角紐10×25 カットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置のカバーの緩衝材に使用
4
満足度:4.0
装置のステンレスカバーの下部に、緩衝材としてこのシリコンゴムスポンジ(107-0832002)を使用しました。緩衝材の選...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムスポンジ角紐10×25 カット
シリコンゴムスポンジ角紐15×25 カット
シリコンゴムスポンジ角紐6×20 カット
シリコンゴムスポンジ角紐20×40 カット
シリコンゴムスポンジ角紐12×15 カット
フッ素ゴムスポンジ角紐 10×10 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,4543,7321,6257,4691,81415,169
通常出荷日7日目5日目3日目6日目6日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト