ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコンゴム角紐 4mm角 カット

シリコンゴム角紐 4mm角 カット 107-0820202
通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:8日目

【特長】・耐熱性(-60~200℃)、耐候性が優れています。【仕様】・寸法(断面):4×4mm・寸法(...

詳細を確認
  • 本商品は、「数量」にてご指定いただいた長さ(1m単位)にカットした商品を納入いたします。ただし、定尺(100m)が1本の長さの上限となります。100mを超えてご注文いただいた場合は100m+カット品にて納入いたします(例:数量「130」でご注文、100m×1本と30m×1本を納入)。

型番:

107-0820202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0820202の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【ゴム】シリコンゴム
幅(mm)
4
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
4
-
-

商品情報

製品仕様

型番断面寸法(mm)最大長さ〔定尺〕(m)硬度販売単位
107-08202024×410050°1m

型番リスト

表示件数
型番
107-0820202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性(-60~200℃)、耐候性が優れています。
【仕様】
・寸法(断面):4×4mm
・寸法(長さ):1m単位で100mまで(定尺:100m)
・硬度:50°

ご注意

  • 本商品は、「数量」にてご指定いただいた長さ(1m単位)にカットした商品を納入いたします。ただし、定尺(100m)が1本の長さの上限となります。100mを超えてご注文いただいた場合は100m+カット品にて納入いたします(例:数量「130」でご注文、100m×1本と30m×1本を納入)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴム角紐 4mm角 カットの型番107-0820202のページです。 型番107-0820202に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴム角紐 4mm角 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴム角紐 4mm角 カット
シリコンゴム角紐 15mm角 カット
シリコンゴム角紐 12mm角 カット
シリコンゴム角紐 9mm角 カット
フッ素ゴム角紐 5mm角 カット
フッ素ゴム角紐 12mm角 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3404,5722,8001,6072,88314,574
通常出荷日8日目3日目7日目3日目5日目7日目
商品タイプ素材-----
材質【ゴム】シリコンゴム-----
幅(mm)4-----
長さ(mm)1000-----
厚さ(mm)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト