ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フッ素ゴム角紐 12mm角 カット

フッ素ゴム角紐 12mm角 カット 107-0810802
通常単価(税別)
15,50014,574
税込単価
17,05016,031
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・直径(mm):12・定尺(m):30【特長】・硬度70°

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

型番:

107-0810802
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0810802の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0810802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,50014,574
( 16,031 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・直径(mm):12
・定尺(m):30
【特長】
・硬度70°

ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴム角紐 12mm角 カットの型番107-0810802のページです。 型番107-0810802に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴム角紐 12mm角 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴム角紐 12mm角 カット
シリコンゴム角紐 12mm角 カット
フッ素ゴム角紐 5mm角 カット
フッ素ゴム角紐 9mm角 カット
シリコンゴム角紐 4mm角 カット
シリコンゴム角紐 15mm角 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格15,5002,8002,8836,5323404,572
通常出荷日7日目7日目5日目4日目8日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト