ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フッ素ゴム角紐 9mm角 カット

フッ素ゴム角紐 9mm角 カット 107-0810602
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,532
税込単価
7,185

【仕様】・直径(mm):9・定尺(m):50【特長】・硬度70°

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

型番:

107-0810602
解除
    数量:

    107-0810602の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-0810602
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,532
    ( 7,185 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・直径(mm):9
    ・定尺(m):50
    【特長】
    ・硬度70°

    ご注意

    • 商品画像は、イメージ画像となります。
    • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
    • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フッ素ゴム角紐 9mm角 カットの型番107-0810602のページです。 型番107-0810602に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素ゴム角紐 9mm角 カットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素ゴム角紐 9mm角 カット
    シリコンゴム角紐 9mm角 カット
    フッ素ゴム角紐 5mm角 カット
    フッ素ゴム角紐 12mm角 カット
    フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻
    シリコンゴム角紐 4mm角 カット
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格6,5321,6072,88315,500281,300340
    通常出荷日4日目3日目5日目7日目7日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました