ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻

フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻 107-0810601
通常単価(税別)
281,300
税込単価
309,430
通常出荷日:7日目

【仕様】・直径(mm):9・定尺(m):50【特長】・硬度70°・入数:50m

詳細を確認

型番:

107-0810601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0810601の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0810601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281,300
( 309,430 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・直径(mm):9
・定尺(m):50
【特長】
・硬度70°
・入数:50m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻の型番107-0810601のページです。 型番107-0810601に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴム角紐 9mm角 50M巻
フッ素ゴム角紐 9mm角 カット
シリコンゴム角紐 9mm角 カット
フッ素ゴム角紐 5mm角 カット
フッ素ゴム角紐 12mm角 カット
フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 30M巻
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格281,3006,5321,6072,88315,500122,262
通常出荷日7日目4日目3日目5日目7日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト