ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコンゴムスポンジ 13mm×10mm 50m巻かまぼこ型紐

シリコンゴムスポンジ 13mm×10mm 50m巻かまぼこ型紐 107-0740703
通常単価(税別)
58,20051,076
税込単価
64,02056,184
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【仕様】・サイズ:13mm×10mm・定尺:50m巻【特長】・耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ド...

詳細を確認

型番:

107-0740703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0740703の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0740703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,20051,076
( 56,184 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:13mm×10mm
・定尺:50m巻
【特長】
・耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
・入数:50m/定尺

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムスポンジ 13mm×10mm 50m巻かまぼこ型紐の型番107-0740703のページです。 型番107-0740703に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴムスポンジ 13mm×10mm 50m巻かまぼこ型紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムスポンジ 13mm×10mm 50m巻かまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm 50m巻かまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 10mm×10mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 15mm×10mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ角紐 10×20×50m巻
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格58,20079,9371,2091,2601,64887,300
通常出荷日6日目7日目4日目5日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト