17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンゴムスポンジ 10mm×8mm カットかまぼこ型紐 107-0740502

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シリコンゴムスポンジ 10mm×8mm カットかまぼこ型紐

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

107-0740502

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・サイズ:幅10mm×8mm
・定尺(m):50
【特長】
・耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
・入数:1m/カット

ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定および推奨代替品はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト