ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

ベルイータースポンジシート EB(D)20×870×870

ベルイータースポンジシート EB(D)20×870×870 107-06804
通常単価(税別)
101,77386,466
税込単価
111,95095,113
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:20日目

【仕様】・厚さ(mm):20・サイズ:870角・気孔径(μm):150・気孔率(%):89・引張強度(...

詳細を確認

型番:

107-06804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-06804の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-06804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,77386,466
( 95,113 )
20日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):20
・サイズ:870角
・気孔径(μm):150
・気孔率(%):89
・引張強度(kPa):280
・引張伸度(%):200
・30%圧縮応力(kPa):43
・保水率(%):1050
・水での膨張率(%):6
【特長】
・耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
【用途】
・ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。
・各種製造工程における吸水・拭き取り材。
・吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルイータースポンジシート EB(D)20×870×870の型番107-06804のページです。 型番107-06804に関する仕様情報を記載しております。
ベルイータースポンジシート EB(D)20×870×870のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルイータースポンジシート EB(D)20×870×870
ベルイータースポンジシート EB(D)5×870×870
塩化ビニル板 EBシリーズ
透明塩ビパンチング板 EBシリーズ
塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ
塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ
メーカーコクゴコクゴアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格101,77325,491714 -1,919941 -6,279 -
通常出荷日20日目20日目10日目〜1日目9日目〜9日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト