ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ポリエチレンスポンジシート 5mm×1000mm角ブルー

ポリエチレンスポンジシート 5mm×1000mm角ブルー 107-06401
通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:3日目

【特長】・耐薬品性、耐候性に優れています・15倍発砲品・厚さ(mm):5

型番:

107-06401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-06401の仕様・寸法情報

商品情報

特長

仕様

型番リスト

表示件数
型番
107-06401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐候性に優れています
・15倍発砲品
・厚さ(mm):5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレンスポンジシート 5mm×1000mm角<A-8>ブルーの型番107-06401のページです。 型番107-06401に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレンスポンジシート 5mm×1000mm角ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレンスポンジシート 5mm×1000mm角ブルー
ポリエチレンスポンジシート10mm×1000mm角ブルー
PTFEシート 1.5mm×500mm角
PTFEシート 4mm×1000mm角
エポキシガラス0.8t×1000mm×1000mm
アクリルパイプ 500mm×8mm×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,9004,73111,690115,10713,182214,000
通常出荷日3日目8日目60日目10日目7日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト