ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カラーフォーム ECS 黒50mm×1000mm×2000mm

カラーフォーム ECS 黒50mm×1000mm×2000mm 107-0570503
通常単価(税別)
12,465
税込単価
13,712
通常出荷日:10日目

【仕様】・厚さ(mm):50・色:黒・サイズ(mm):1000×2000【特長】・柔軟性、復元性に富み...

詳細を確認

型番:

107-0570503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0570503の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0570503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,465
( 13,712 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):50
・色:黒
・サイズ(mm):1000×2000
【特長】
・柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
【用途】
・汎用クッション、寝具、家具、産業資材。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーフォーム ECS 黒50mm×1000mm×2000mmの型番107-0570503のページです。 型番107-0570503に関する仕様情報を記載しております。
カラーフォーム ECS 黒50mm×1000mm×2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーフォーム ECS 黒50mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS 黒20mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mm
PTFEシート 4mm×1000mm角
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
エポキシガラス0.5t×1000mm×1000mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格12,4655,3392,74997,8033,439 -11,339
通常出荷日10日目10日目5日目10日目10日目〜7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト