ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mm

カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mm 107-0570202
通常単価(税別)
2,749
税込単価
3,024
通常出荷日:5日目

【仕様】・厚さ(mm):10・色:グレー・サイズ(mm):1000×2000【特長】・柔軟性、復元性に...

詳細を確認

型番:

107-0570202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0570202の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番厚さ(mm)サイズ(mm)用途入数
107-057020210グレー1000×2000汎用クッション、寝具、家具、産業資材1枚

型番リスト

表示件数
型番
107-0570202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,749
( 3,024 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):10
・色:グレー
・サイズ(mm):1000×2000
【特長】
・柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
【用途】
・汎用クッション、寝具、家具、産業資材。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mmの型番107-0570202のページです。 型番107-0570202に関する仕様情報を記載しております。
カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーフォーム ECS グレー10mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS 黒20mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS 黒50mm×1000mm×2000mm
PTFEシート 4mm×1000mm角
シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m
エポキシガラス0.5t×1000mm×1000mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格2,7495,51513,695115,1074,11211,339
通常出荷日5日目10日目10日目10日目1日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト