ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

CRスポンジシート C430530mm×1000mm角

CRスポンジシート C430530mm×1000mm角 107-05508
通常単価(税別)
21,86220,594
税込単価
24,04822,653
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・厚さ(mm):30・サイズ:1000角【特長】・耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水...

詳細を確認

型番:

107-05508
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-05508の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-05508
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,86220,594
( 22,653 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):30
・サイズ:1000角
【特長】
・耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRスポンジシート C430530mm×1000mm角の型番107-05508のページです。 型番107-05508に関する仕様情報を記載しております。
CRスポンジシート C430530mm×1000mm角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRスポンジシート C430530mm×1000mm角
PTFEシート 4mm×1000mm角
PTFEシート 2mm×500mm角
PTFEシート 6mm×500mm角
PTFEシート 6mm×300mm角
CRスポンジ角紐 20×40 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格21,862115,10715,70547,02417,3371,929
通常出荷日10日目10日目7日目10日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト