ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 30M巻

フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 30M巻 107-0441401
通常単価(税別)
705,191
税込単価
775,710
通常出荷日:10日目

【仕様】・長さ(m):1・定尺(m):30・サイズ(mm):15×20・入数:30m/巻

詳細を確認

型番:

107-0441401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0441401の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0441401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705,191
( 775,710 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):1
・定尺(m):30
・サイズ(mm):15×20
・入数:30m/巻

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 30M巻の型番107-0441401のページです。 型番107-0441401に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 30M巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 30M巻
フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 30M巻
フッ素ゴムスポンジ角紐 3×10 30M巻
フッ素ゴムスポンジ角紐 15×20 カット
フッ素ゴムスポンジ紐 角
フッ素ゴムスポンジ角紐 10×15 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格705,191122,26275,97931,3956,36016,808
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト