ファクトリーサプライ用品技術窓口
コクゴ
シリコンゴム角紐 15mm角 カット
通常価格(税別):4572円~
通常出荷日:3日目
コクゴ
シリコンゴムスポンジ角紐 10×15×50m巻
通常価格(税別):67900円~
通常出荷日:7日目
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:6日目 ~
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):2707円~
通常出荷日:12日目
アズワン
アルミナ丸棒(99.9%)
アズワン
通常価格(税別):21660円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4300円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):730円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
通常価格(税別):10355円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1290円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):1052円~
通常出荷日:4日目

【仕様】・サイズ(mm):10×15・定尺(m):30
【仕様】
・サイズ(mm):10×15
・定尺(m):30

トラスコ中山
TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
4.1通常価格(税別):435円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):4,509円~

アズワン
ステンレスチューブ SUS304
0通常価格(税別):1,830円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
5通常価格(税別):4,139円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~