ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フッ素ゴムスポンジ丸紐 8φ カット

フッ素ゴムスポンジ丸紐 8φ カット 107-0430302
通常単価(税別)
6,120
税込単価
6,732
通常出荷日:4日目

【製品仕様】・フッ素ゴムスポンジ丸紐 8φ カットです。・直径は8mm、定尺は30mです。

詳細を確認
  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

型番:

107-0430302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0430302の仕様・寸法情報

商品情報

耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。

型番リスト

表示件数
型番
107-0430302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,120
( 6,732 )
4日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・フッ素ゴムスポンジ丸紐 8φ カットです。
・直径は8mm、定尺は30mです。

ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴムスポンジ丸紐 8φ カットの型番107-0430302のページです。 型番107-0430302に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴムスポンジ丸紐 8φ カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴムスポンジ丸紐 8φ カット
フッ素ゴムスポンジ丸紐 6φ カット
フッ素ゴム丸紐 6φ カット
フッ素ゴム丸紐 7φ カット
フッ素ゴムスポンジ角紐 5×10 カット
フッ素ゴムスポンジ角紐 3×20 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,1203,4783,4894,0688,0909,426
通常出荷日4日目7日目7日目7日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト