ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マグネットシート 0.5mm×1000mm1005

マグネットシート 0.5mm×1000mm1005 107-04025
通常単価(税別)
6,014
税込単価
6,615
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):0.5・幅(mm ):1000・長さ(m):1・NO.:25・入数:1m

詳細を確認

型番:

107-04025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-04025の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-04025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,014
( 6,615 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):0.5
・幅(mm ):1000
・長さ(m):1
・NO.:25
・入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート 0.5mm×1000mm1005の型番107-04025のページです。 型番107-04025に関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート 0.5mm×1000mm1005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート 0.5mm×1000mm1005
エポキシガラス0.5t×1000mm×1000mm
マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006
マグネットシート 2mm×500mm M-520
マグネットシート 2mm×200mm M-220
エポキシガラス1.5t×1000mm×1000mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,01411,3396,6949,7004,46218,915
通常出荷日7日目7日目4日目6日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト