ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マグネットシート 2mm×200mm M-220

マグネットシート 2mm×200mm M-220 107-04006
通常単価(税別)
4,462
税込単価
4,908
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):2・幅(mm ):200・長さ(m):1・NO.:6・入数:1m

詳細を確認

型番:

107-04006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-04006の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-04006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,462
( 4,908 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):2
・幅(mm ):200
・長さ(m):1
・NO.:6
・入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート 2mm×200mm M-220の型番107-04006のページです。 型番107-04006に関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート 2mm×200mm M-220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート 2mm×200mm M-220
マグネットシート 2mm×500mm M-520
マグネットシート 0.5mm×1000mm1005
PTFEシート 2mm×500mm角
マグネットシート 2mm×1000mmM-1020
シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴアズワン
通常価格4,4629,7006,01415,70517,9444,112
通常出荷日7日目6日目7日目7日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト