ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20m

絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20m 107-0170101
通常単価(税別)
253,140
税込単価
278,454
通常出荷日:10日目

【仕様】・厚さ(mm):3・幅(mm ):1000・定尺(m):20・色:茶【特長】・配電室、電気工事...

詳細を確認

型番:

107-0170101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-0170101の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0170101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253,140
( 278,454 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):3
・幅(mm ):1000
・定尺(m):20
・色:茶
【特長】
・配電室、電気工事現場などの絶縁用として広汎な用途に使用できます。(使用電圧7000V以下、試験電圧20000V/1分間)
・入数:20m/巻

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20mの型番107-0170101のページです。 型番107-0170101に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20m
絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m
ビニールカラーシート 茶0.2×920×20M
低圧透明ポリウレタンシート 1m×0.3mm×10m
シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m
ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜
メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンアズワンケニス
通常価格253,140200,9379,67086,9444,1126,467
通常出荷日10日目10日目10日目8日目1日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト