17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

teniifit NITRILE L 100枚入テニフィットニトリル No1000

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・厚み:0.09mm【特長】・ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム製手袋やビニール製手...

詳細を確認

    型番:

    104-98404
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-98404の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-98404
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,800
    ( 1,980 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:L
    ・厚み:0.09mm
    【特長】
    ・ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム製手袋やビニール製手袋に比べ、耐油性に優れています。
    ・薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
    ・裾巻き加工で、はめやすくなっています。
    ・左右どちらでも使える両用タイプの手袋です。
    ・内面処理によりはめやすくなっています。(パウダーフリータイプ)
    ・食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
    【用途】
    ・食肉や水産物などの食品を取り扱う作業に。
    ・精密部品や品質検査などの細かな作業に。
    ・介護などに(※感染の恐れがある作業には使用しないでください。)
    ・自動車整備関連作業に。(※電気系統の作業には使用しないでください。)
    ・園芸、農作業に。
    ・入数:100枚入/箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    teniifit NITRILE L 100枚入テニフィットニトリル No1000の型番104-98404のページです。 型番104-98404に関する仕様情報を記載しております。
    teniifit NITRILE L 100枚入テニフィットニトリル No1000のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    油を扱う作業及びさまざまな作業の際に使用
    3
    満足度:3.0
    ミスミの手袋がなくなってしまい、在庫がありましたのでこの商品を購入しました。油を使った作業やさまざまな作業の際に使用して...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    teniifit NITRILE L 100枚入テニフィットニトリル No1000
    耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
    ニトリスト・タッチ手袋 №882LLサイズ 100枚入
    ニトリスト・タッチ手袋 №882SSサイズ 100枚入
    ニトリスト・タフ手袋 №883LLサイズ 100枚入 パウダーフリー
    ニトリスト・タフ手袋 №883Sサイズ 100枚入 パウダーフリー
    メーカーコクゴアズワンコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格1,8005,569 -1,4401,4401,7301,940
    通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト