17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリスト・タフ手袋 №883Sサイズ 100枚入 パウダーフリー

通常単価(税別)
1,940
税込単価
2,134
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:S・全長(mm):240・手のひらまわり(mm):170・重量:4.9g・ケース(m...

詳細を確認

型番:

104-97902
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-97902の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
S
全長(mm)
240
厚さ(mm)
0.07
ブルー
掌周り(mm)
170
材質
NBR(ニトリルゴム)
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
104-97902

内容量

最小発注数量
100枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,940
( 2,134 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:S
・全長(mm):240
・手のひらまわり(mm):170
・重量:4.9g
・ケース(mm)488×410×262h:
・カラー:ブルー
・入数:100枚
・厚み:0.07mm
・材質:NBR(ニトリルゴム)
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入りです。
・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
・ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
・素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
・薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
・左右兼用タイプです。
・パウダーフリータイプです。
・強度重視の、耐久性に優れたタイプです。
・入数:100枚入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリスト・タフ手袋 №883Sサイズ 100枚入 パウダーフリーの型番104-97902のページです。 型番104-97902に関する仕様情報を記載しております。
ニトリスト・タフ手袋 №883Sサイズ 100枚入 パウダーフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリスト・タフ手袋 №883Sサイズ 100枚入 パウダーフリー
ニトリスト・タフ手袋 №883LLサイズ 100枚入 パウダーフリー
ニトリスト・タフ手袋 №883SSサイズ 100枚入 パウダーフリー
ニトリスト・タッチ手袋 №882LLサイズ 100枚入
ニトリスト・タッチ手袋 №882SSサイズ 100枚入
ダイローブ手袋 #20 Sサイズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,9401,7301,9401,4401,4401,600
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
使用用途耐油・耐溶剤--耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤-
商品タイプニトリルゴム--ニトリルゴムニトリルゴム-
サイズS--LLSS-
全長(mm)240--240240-
厚さ(mm)0.07--0.0750.075-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト