17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリスト・タッチ手袋 №882LLサイズ 100枚入

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:LL・全長(mm):240・手のひらまわり(mm):225・重量:5.1g・ケース(...

詳細を確認

型番:

104-97805
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-97805の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
LL
全長(mm)
240
厚さ(mm)
0.075
ブルー
掌周り(mm)
225
材質
NBR(ニトリルゴム)
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-97805

内容量

最小発注数量
100枚
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:LL
・全長(mm):240
・手のひらまわり(mm):225
・重量:5.1g
・ケース(mm)488×410×262h:
・カラー:ブルー
・入数:100枚
・厚み:0.075mm
・材質:NBR(ニトリルゴム)
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入りです。
・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
・ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
・素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
・薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
・左右兼用タイプです。
・パウダーフリータイプです。
・作業性に優れた、汎用性の高いタイプです。
・入数:100枚入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリスト・タッチ手袋 №882LLサイズ 100枚入の型番104-97805のページです。 型番104-97805に関する仕様情報を記載しております。
ニトリスト・タッチ手袋 №882LLサイズ 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリスト・タッチ手袋 №882LLサイズ 100枚入
ニトリスト・タッチ手袋 №882SSサイズ 100枚入
ニトリスト・タフ手袋 №883LLサイズ 100枚入 パウダーフリー
ニトリスト・タフ手袋 №883Sサイズ 100枚入 パウダーフリー
ニトリスト・タフ手袋 №883SSサイズ 100枚入 パウダーフリー
teniifit NITRILE L 100枚入テニフィットニトリル No1000
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,4401,4401,7301,9401,9401,800
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤-耐油・耐溶剤--
商品タイプニトリルゴムニトリルゴム-ニトリルゴム--
サイズLLSS-S--
全長(mm)240240-240--
厚さ(mm)0.0750.075-0.07--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト