17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 UVEX2111-201 50組入

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:10日目

【仕様】・質量:4g・材質:エラストマー製【特長】・ひも付き。・特殊な構造で、耳に入りやすい。・エラス...

詳細を確認

    型番:

    104-95401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-95401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-95401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,200
    ( 14,520 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・質量:4g
    ・材質:エラストマー製
    【特長】
    ・ひも付き。
    ・特殊な構造で、耳に入りやすい。
    ・エラストマー製で、水洗いして再使用できます。
    ・SNR23。
    ・JIS規格、EN規格適合品。
    ・入数:50組入/ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耳栓 UVEX2111-201 50組入の型番104-95401のページです。 型番104-95401に関する仕様情報を記載しております。
    耳栓 UVEX2111-201 50組入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耳栓 UVEX2111-201 50組入
    ソフト耳栓(2組入・15組入)
    ラバー耳栓(1組入)
    耳栓 UVEX2112-001 200組入
    UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
    UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入
    メーカーコクゴSK-11SK-11コクゴUVEXUVEX
    通常価格13,200287 -2416,5008,0168,018
    通常出荷日10日目3日目〜3日目9日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト