17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク GM76-SM/Eサイズ

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:7日目

【仕様】・低濃度用(ガス濃度0.1%以下)・国家検定合格:第TN304号・使用吸収缶:・CA-104N...

詳細を確認

    型番:

    104-94901
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-94901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-94901
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・低濃度用(ガス濃度0.1%以下)
    ・国家検定合格:第TN304号
    ・使用吸収缶:・CA-104NⅡシリーズ
    ・※吸収缶は別売りです。
    【特長】
    ・標準的な低濃度用小型マスク。
    ・シリコーンゴム製面体。
    ・粉じん、ミスト対策に外付けフィルタ使用可。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防毒マスク GM76-SM/Eサイズの型番104-94901のページです。 型番104-94901に関する仕様情報を記載しております。
    防毒マスク GM76-SM/Eサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防毒マスク GM76-SM/Eサイズ
    直結式小型防毒マスク GM76
    直結式小型防毒マスク GM76-S
    防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100
    防毒マスク GM76-S 本体
    防毒マスク(低濃度用) GM76-s
    メーカーコクゴ重松製作所重松製作所スリーエムジャパン東京硝子器械ケニス
    通常価格2,5002,526 -6,9022,8172,4302,523
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目3日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト