17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐切創腕カバー MZ683

通常単価(税別)
16,434
税込単価
18,077
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:フリーサイズ(45cm丈)【特長】・アラミド繊維の約2 倍の強度、弾性率と既存の有機...

詳細を確認

    型番:

    104-93003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-93003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-93003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,434
    ( 18,077 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリーサイズ(45cm丈)
    【特長】
    ・アラミド繊維の約2 倍の強度、弾性率と既存の有機繊維のなかでは最高レベルの耐熱、難燃性を有するPBO 繊維ザイロン®を使用した素材耐熱温度500℃の腕カバーです。
    【用途】
    ・高温作業
    ・材質:PBO繊維(ザイロン®)100%
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱・耐切創腕カバー MZ683の型番104-93003のページです。 型番104-93003に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱・耐切創腕カバー MZ683のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱・耐切創腕カバー MZ683
    耐熱耐切創腕カバー MZ683
    耐熱耐切創腕カバー MZ681
    耐熱耐切創腕カバー MZ680
    耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ681
    耐熱耐切創脚カバー MZ688
    メーカーコクゴ東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格16,43417,0088,8004,6008,8009,000
    通常出荷日10日目6日目6日目6日目1日目6日目

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト