17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐切創腰前掛 MT791

通常単価(税別)
7,568
税込単価
8,325
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:フリーサイズ(幅54cm×丈90cm)【特長】・スーパーアラミド繊維ケブラー®を使用...

詳細を確認

    型番:

    104-92921
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-92921の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-92921
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,568
    ( 8,325 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリーサイズ(幅54cm×丈90cm)
    【特長】
    ・スーパーアラミド繊維ケブラー®を使用した耐熱性・耐切創性前掛です。低温から高温まで広範囲の環境で使用でき、耐薬品性にも優れ耐久性も抜群です。
    【用途】
    ・高温作業
    ・材質:アラミド繊維100%
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱・耐切創腰前掛 MT791の型番104-92921のページです。 型番104-92921に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱・耐切創腰前掛 MT791のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱・耐切創腰前掛 MT791
    耐熱耐切創腰前掛 MT791
    耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791
    耐熱耐切創胸前掛 MT792
    耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー
    耐熱前掛 CX-72
    メーカーコクゴ東京硝子器械アズワン東京硝子器械コクゴアズワン
    通常価格7,5688,3496,3149,29510,86810,201
    通常出荷日7日目6日目1日目9日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト