17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ上下セット RF-23 3Lブラック

通常単価(税別)
1,921
税込単価
2,113
通常出荷日:4日目

【仕様】・サイズ:3L・カラー:ブラック・材質:ポリエステル100%【特長】・撥水加工のヤッケ・パンツ...

詳細を確認

    型番:

    104-92824
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-92824の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-92824
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,921
    ( 2,113 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:3L
    ・カラー:ブラック
    ・材質:ポリエステル100%
    【特長】
    ・撥水加工のヤッケ・パンツ。
    ・入数:1セット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリ上下セット RF-23 3Lブラックの型番104-92824のページです。 型番104-92824に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ上下セット RF-23 3Lブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ上下セット RF-23 3Lブラック
    ポリ上下セット RF-23 ブラック
    ポリパンツ RF-22 3L ブラック
    ポリパンツ RF-22 L ブラック
    ポリヤッケ・パンツ RF-23
    ポリヤッケ・パンツ RF-23
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴおたふく手袋アズワン
    通常価格1,9211,9218928922,1401,886 -
    通常出荷日4日目9日目7日目7日目10日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト