17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

通常単価(税別)
1,870
税込単価
2,057
通常出荷日:8日目

防水性を高めるウェルダー加工がされており、屋外での作業に適したスーツです。

型番:

104-92702
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-92702の仕様・寸法情報

商品タイプ
レインスーツ
ネイビー
サイズ
L
身長 (cm)
165~170
胸囲・頭回り (cm)
90~98
ウエスト (cm)
78~88
材質
塩化ビニール100%
内容量
1着

絞り込み条件

  • サイズ

  • 身長 (cm)

  • 胸囲・頭回り (cm)

  • ウエスト (cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-92702

サイズ

身長 (cm)

胸囲・頭回り (cm)

ウエスト (cm)

内容量

最小発注数量
L
165~170
90~98
78~88
1着
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
8日目

詳細情報

基本情報

防水性を高めるウェルダー加工がされており、屋外での作業に適したスーツです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールレインスーツ RF-1 ネイビーの型番104-92702のページです。 型番104-92702に関する仕様情報を記載しております。
ビニールレインスーツ RF-1 ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー
ポリパンツ RF-22 ネイビー
ポリヤッケ RF-21 ネイビー
ポリパンツ RF-22 ブラック
ポリ上下セット RF-23 ブラック
ポリパンツ RF-22 ライトグレー
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,870892 -1,1158921,921894 -
通常出荷日8日目7日目7日目7日目9日目4日目〜
商品タイプレインスーツボトムストップスボトムス上下セットボトムス
ネイビーネイビーネイビーブラックブラックライトグレー
材質塩化ビニール100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%
内容量1着1枚1枚1枚1セット1枚

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト