17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットシールドヘム PA008BH 50枚入

通常単価(税別)
90,21076,579
税込単価
99,23184,237
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:フリー・厚さ:0.3mm・材質:特殊フィルム(防曇加工)【特長】・透明性に優れていま...

詳細を確認

    型番:

    104-92301
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-92301の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-92301
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,21076,579
    ( 84,237 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・厚さ:0.3mm
    ・材質:特殊フィルム(防曇加工)
    【特長】
    ・透明性に優れています。
    ・防曇加工を施し、曇りを寄せつけません。
    ・静電気を帯電させません。
    ・指紋が付きにくく、簡単に拭き取ることができます。
    ・耐衝撃性に優れています。
    ・評価試験にて実証済みです。
    ・※洗浄は、ワイパーでやさしく水やアルコールで拭き取って下さい。
    ・入数:50枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フラットシールドヘム PA008BH 50枚入の型番104-92301のページです。 型番104-92301に関する仕様情報を記載しております。
    フラットシールドヘム PA008BH 50枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラットシールドヘム PA008BH 50枚入
    ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01
    THN ヘアーネット フリーサイズ
    ヘアーネット JZ502C
    クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)
    旭化成 ヘアバンド
    メーカーコクゴアズワンアズワンアズワンアズワン旭化成商事
    通常価格90,2109,5641,0591,158500524
    通常出荷日10日目7日目7日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンヘッドネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト