17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コクゴ 日本一軍手No.200

通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・サイズ:フリー【特長】・ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍...

詳細を確認

    型番:

    104-91803
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-91803の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-91803
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    639
    ( 703 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    【特長】
    ・ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍手です。
    ・低コストで資源の無駄をなくした製品です。
    【用途】
    ・一般作業、日曜大工、園芸。
    ・入数:1打

    商品担当おすすめ

    • 日本一軍手 4841 10ゲージ 画像
    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コクゴ 日本一軍手No.200の型番104-91803のページです。 型番104-91803に関する仕様情報を記載しております。
    コクゴ 日本一軍手No.200のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    機械修理や土木作業で着用
    4
    満足度:4.0
    レビューなどを参考にし、この商品を選定しました。機械の修理や土木作業などに使っています。他の軍手と比較すると、安い軍手よ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コクゴ 日本一軍手No.200
    日本一軍手 No.200
    日本一軍手 12双入 200
    日本一軍手 No.100
    日本一軍手 No.300
    日本一軍手
    メーカーコクゴおたふく手袋三商コクゴコクゴアトム(安全・保護用品)
    通常価格6396401,131560504570 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目2日目5日目5日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト