ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
富士手袋 日本一軍手 4841 10ゲージ【12個入り】 |
|
ミスミ 紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)【1~2個入り】 |
|
トラスコ中山 特綿軍手(100双入)【100個入り】 |
|
ナイキ シューズボックス オープンタイプ |
【仕様】
・サイズ:フリー
【特長】
・ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル等を紡績しなおした糸で編まれた軍手です。
・低コストで資源の無駄をなくした製品です。
【用途】
・一般作業、日曜大工、園芸。
・入数:1打
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
4.3通常価格(税別):375円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
4.2通常価格(税別):455円~

ミスミ
特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
4.2通常価格(税別):518円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
4.4通常価格(税別):307円~

富士手袋
日本一軍手 4841 10ゲージ
4.4通常価格(税別):406円