17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用耐熱手袋MT782-CP

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:フリー・全長:350mm・材質:(甲・平・平裾)指定外繊維(プロコン(R))100%...

詳細を確認

    型番:

    104-90603
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-90603の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-90603
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,000
    ( 14,300 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・全長:350mm
    ・材質:(甲・平・平裾)指定外繊維(プロコン(R))100%
    ・(平の中)ポリエステル100%
    ・(裏)ポリエステル100%
    ・※クリーンパック仕様
    【特長】
    ・素材耐熱温度200℃の操作性に優れたソフトモデルで、クラス100 以下のクリーンルームで使用可能です。
    【用途】
    ・半導体前、後工程など、各種中低温作業。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーン用耐熱手袋MT782-CPの型番104-90603のページです。 型番104-90603に関する仕様情報を記載しております。
    クリーン用耐熱手袋MT782-CPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーン用耐熱手袋MT782-CP
    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP
    クリーン用耐熱手袋 MT782
    200℃対応クリーン用耐熱手袋 MT782
    クリーン用耐熱手袋MT783-CP
    クリーン用耐熱手袋 MT721-CP
    メーカーコクゴ東京硝子器械東京硝子器械アズワンコクゴ東京硝子器械
    通常価格13,00012,86012,13211,33517,50016,133
    通常出荷日10日目10日目6日目1日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト