17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PINK-AS-3N指サック M18 1000個入【1000個入り】

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・品番:PINK-AS-3N M18・内径(mm):18・全長(mm):63・肉厚(mm):0...

詳細を確認

    型番:

    104-89802
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    104-89802の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-89802
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:PINK-AS-3N M18
    ・内径(mm):18
    ・全長(mm):63
    ・肉厚(mm):0.1
    ・入数:1000個
    【特長】
    ・PINK AS-3N指サックは非帯電でノンパウダーの製品ですが、コストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルによる障害を防ぎます。従いまして電子部品、電子機器などの組立工程での使用に最適です。
    ・ノンパウダー
    ・入数:1000個入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PINK-AS-3N指サック M18 1000個入の型番104-89802のページです。 型番104-89802に関する仕様情報を記載しております。
    PINK-AS-3N指サック M18 1000個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PINK-AS-3N指サック M18 1000個入
    スポア巻指サック 3ZN M-18(1000ヶ入)
    スポアストレート指サック 4Z-M18(1000ヶ入)
    スポアストレート指サック 4C-M18(1000ヶ入)
    スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)
    スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,5004,0702,1002,6112,4114,100
    通常出荷日在庫品1日目7日目7日目5日目在庫品1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト