17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連続番号付スーパーカラーマーク 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800
税込単価
6,380

【仕様】・カラー:黄・サイズ:10×25mm(0001~1000)・入数:1巻

詳細情報を確認する

型番:

104-86305
解除
    数量:

    104-86305の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-86305
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,800
    ( 6,380 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・カラー:黄
    ・サイズ:10×25mm(0001~1000)
    ・入数:1巻

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    連続番号付スーパーカラーマーク 黄の型番104-86305のページです。 型番104-86305に関する仕様情報を記載しております。
    連続番号付スーパーカラーマーク 黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    連続番号付スーパーカラーマーク 黄
    ナンバー連続ラベル
    カラーラベル CL-1シリーズ
    テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L
    F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付
    耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
    メーカーコクゴアズワンアズワンケニス三商アズワン
    通常価格5,8008,2657,945 -3,4933,6002,840 -
    通常出荷日7日目1日目1日目〜14日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました