17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結小型式防毒マスク GM28

通常単価(税別)
3,109
税込単価
3,420
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:GM28S(M)・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)・国家検定合格:第TN392号・※吸...

詳細を確認

    型番:

    104-83901
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-83901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-83901
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,109
    ( 3,420 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:GM28S(M)
    ・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)
    ・国家検定合格:第TN392号
    ・※吸収缶は別売りです。
    ・使用吸収缶:・CA-104NⅡシリーズ ・CA-107L/OV ・CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用)
    【特長】
    ・吸気が楽な低濃度用小型マスク
    ・シリコーンゴム製面体。
    ・粉じん、ミスト対策に外付フィルタ使用可能。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直結小型式防毒マスク GM28の型番104-83901のページです。 型番104-83901に関する仕様情報を記載しております。
    直結小型式防毒マスク GM28のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直結小型式防毒マスク GM28
    直結式小型防毒マスク
    直結式小型防毒マスク GMシリーズ
    直結式小型防毒マスク GM76
    直結小型式防毒マスク GM164
    シゲマツ 直結式小型防毒マスク GM28S(HB) (12080)
    メーカーコクゴ重松製作所アズワン重松製作所コクゴ重松製作所
    通常価格3,10925,0852,724 -2,526 -24,0544,377
    通常出荷日7日目1日目在庫品1日目〜1日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト